Enota za pripravo zraka LFR-3/8-D-MIDI-KC
185737
GTIN 4052568144982
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2700 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm