Priključek NPCK-C-D-M5-K4

1857681

GTIN 4052568062347

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Nazivni premer
2 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 12 bar