Magnetni ventil CPV18-M1H-2X2-GLS-1/4

185886

GTIN 4052568146177

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x2/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1600 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno