L vtični priključek QSLV-G3/8-12
186145
GTIN 4052568039493
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
8.7 mm