Vtično-navojni priključek T QSTF-G1/8-6

186200

GTIN 4052568040048

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
Notranji navoj G1/8 - za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
4 mm