Razdelilnik QST3-G1/8-6-4
186217
GTIN 4052568040215
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm - za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Število dovodnih vodov
1
Število izhodov
4