Razdelilnik QST3-G1/4-8-6
186218
GTIN 4052568040222
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm - za zunanji Ø cevi 8 mm
Število dovodnih vodov
1
Število izhodov
4