Krožni vtično navojni priključek QSR-G1/8-6
186277
GTIN 4052568040758
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
3.4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar