Krožni vtično navojni priključek QSR-G3/8-10
186282
GTIN 4052568005009
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
6.7 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar