Krožni vtično navojni priključek QSR-G3/8-12
186283
GTIN 4052568076078
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar