Krožni vtično navojni priključek L QSRL-G1/8-4

186285

GTIN 4052568040772

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
1.9 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar