Krožni vtično navojni priključek L QSRL-G1/4-6
186287
GTIN 4052568040796
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
3.1 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar