Krožni vtično navojni priključek L QSRL-G3/8-8

186290

GTIN 4052568076115

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
4.6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar