Zapirni vtično navojni priključek QSMK-G1/8-4

186294

GTIN 4052568040802

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
1.6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar