Zapirni vtično navojni priključek QSK-G3/8-10

186301

GTIN 4052568040871

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
5.6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar