Zapirni vtično navojni priključek L QSKL-G3/8-8

186309

GTIN 4052568040956

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
4.3 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar