Vtično-navojni priključek QS-V0-G1/4-10
186318
GTIN 4052568041045
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
8.5 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar