L vtični priključek QSL-V0-G1/8-6

186325

GTIN 4052568041113

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
4.2 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar