L vtični priključek QSL-V0-G3/8-8
186331
GTIN 4052568041175
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
6.7 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar