Vtično-navojni priključek T QST-V0-G1/2-12
186346
GTIN 4052568041328
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
10.3 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar