Regulator tlaka LR-1/4-D-O-MIDI
186452
GTIN 4052568076177
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2100 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Največja histereza tlaka
0.2 bar