Kombinacija finega filtra LFMBA-1/2-D-MAXI-A
186478
GTIN 4052568146818
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Velikost
maksi
Finost filtra
0.01 µm
Delovni tlak
1.5 bar - 12 bar
Izpust kondenzata
popolnoma avtomatsko
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C