Enota za pripravo zraka FRC-1/4-D-MIDI
186497
GTIN 4052568014735
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1500 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm