Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2027 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

06/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Proporcionalni ventili

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Proporcionalni regulator tlaka MPPES-3-1/4-6-420

187338

GTIN 4052568148065

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka, zaprt
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Območje regulacije tlaka
0 bar - 6 bar
Vstopni tlak 1
7 bar - 8 bar