Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2027 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

06/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Regulatorji tlaka

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Proporcionalni regulator tlaka MPPES-3-1/8-10-420

187349

GTIN 4052568148102

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka, zaprt
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Območje regulacije tlaka
0 bar - 10 bar
Vstopni tlak 1
11 bar - 12 bar