Magnetni ventil CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7

187843

GTIN 4052568148232

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 2/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
400 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno