Mini vodilni valj DFC-10-15-P-A-GF

189469

GTIN 4052568150143

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
47 N
Hod
15 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo