Dolg vtično navojni priključek L QSLL-3/8-6

190663

GTIN 4052568042950

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
4.3 mm