Proporcionalni regulator tlaka VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8

1910709

GTIN 4052568264321

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka, zaprt
Pnevmatični priključek 1
Prirobnica - G1/4
Območje regulacije tlaka
0.4 bar - 40 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
245 l/min