DNCT
Domov
Izdelki
Pogoni
Pnevmatični pogoni
Tandemski valji, valji z veliko silo in večpoložajni valji
Tandemski valji in valji z veliko silo
DNCT
DNCT-40- -PPV-A
Tandem valj
DNCT-40- -PPV-A
191107
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Katalog nadomestnih delov
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1387 N
Hod
2 mm - 500 mm