DNCT
Domov
Izdelki
Pogoni
Pnevmatični pogoni
Tandemski valji, valji z veliko silo in večpoložajni valji
Tandemski valji in valji z veliko silo
DNCT
DNCT-100- -PPV-A-S6
Tandem valj
DNCT-100- -PPV-A-S6
191215
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Katalog nadomestnih delov
Nalaganje ...
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
9130 N
Hod
3 mm - 500 mm