Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Pnevmatični pogoni

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Standardni valj DNC-32-70-PPV-A

1922620

GTIN 4052568249908

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
70 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh