Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Pnevmatični pogoni

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Standardni valj DNC-50-60-PPV-A

1922631

GTIN 4052568249977

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
60 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh