Enota za pripravo zraka LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC-A
192456
GTIN 4052568151928
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4800 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm