Najfinejši filter LFMA-D-MIDI-A
192567
GTIN 4052568014971
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Finost filtra
0.01 µm