Enota za pripravo zraka FRC-1/8-D-7-O-MINI
192630
GTIN 4052568152710
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
800 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm