Enota za pripravo zraka FRC-1/2-D-5M-O-MIDI
192655
GTIN 4052568152963
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1800 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm