Enota za pripravo zraka FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A
192660
GTIN 4052568153014
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
600 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm