Enota za pripravo zraka FRC-1-D-5M-O-MAXI-A
192669
GTIN 4052568153106
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
7200 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm