L vtična vez CQL-28

194587

GTIN 4052568044510

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø cevi/gibke cevi 28 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 28 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
24.9 mm