T-vtična vez CQT-28
194588
GTIN 4052568080600
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø cevi/gibke cevi 28 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 28 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
24.9 mm