Vtično-navojni priključek CQ-1-28H

194589

GTIN 4052568080617

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1
Pnevmatični priključek 2
Vtična tulka CQ-28
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
23 mm