Cev PQ-AL-28X1,5X3000
194593
GTIN 4052568080624
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
28 mm
Notranji Ø
25 mm
Material gibke cevi
gnetna aluminijeva zlitina
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 75 °C