Regulator tlaka LRS-3/8-D-7-O-I-MINI
194625
GTIN 4052568153632
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1800 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.2 bar