Regulator tlaka LRS-1/2-D-7-DI-MAXI
194672
GTIN 4052568154080
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
7300 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.4 bar