Regulator tlaka LRS-3/4-D-O-DI-MAXI
194675
GTIN 4052568154110
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
6800 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Največja histereza tlaka
0.4 bar