Regulator tlaka LRS-3/4-D-7-DI-MAXI
194676
GTIN 4052568154127
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
8350 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.4 bar