Filter regulator LFRS-1/2-D-7-MIDI
194760
GTIN 4052568154905
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3900 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm