L natični priključek LCN-M5-PK-2
19523
GTIN 4052568022570
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm
Nazivni premer
1.3 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C