T-natično navojni priključek TCN-M5-PK-2

19525

GTIN 4052568022587

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm
Nazivni premer
1.3 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C